??
CAD model selection
K0371.1300X29
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0371 - Lateral spring plungers with threaded sleeve
Bill of material
K0371.1300X29
BESTKIPP
Order No.
K0371.1300X29
AUSF
version
without seal
MATERIAL
Main
Steel
POS
Position
S
L
Length
31.5 mm
L1
Length
16.7 mm
D
thread
M 18 x 1.5
D1
diameter
10 mm
F
Force approx.
200 N
X
3.2 mm
SW
width across flats
16 mm
K
chamfer 60°
2,5 mm
GEW
Approx. weight
0.0303 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245027170
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions